Menu  Rechercher

Joint torique 6.1 mm 1.6 mm NBR Noir

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 6.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Article de code:

600696

2524 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0537 €
1000 - 1999 0,0511 €
2000 + 0,046 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

5,37 €

100 x 0,0537 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
YxY 1.6 mm
ID 6.1 mm
Matière complète Caoutchouc nitrile-butadiène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter