Menu  Rechercher

Joint torique 24.5 mm 3.0 mm NBR Noir

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 24.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Article de code:

600708

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1341 €
1000 - 1999 0,1272 €
2000 + 0,1146 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

13,41 €

100 x 0,1341 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
YxY 3.0 mm
ID 24.5 mm
Matière complète Caoutchouc nitrile-butadiène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter