Menu  Rechercher

Joint torique 4.1 mm 1.6 mm FPM 75 Noir

This o-ring is made of FPM 75 and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 4.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Article de code:

600713

500 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0586 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

5,86 €

100 x 0,0586 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
YxY 1.6 mm
ID 4.1 mm
Matière complète Fluoroélastomère 75
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter