Menu  Rechercher

Joints toriques - SAE et kit

En cours de production

Les joints toriques et les kits de joints de bride SAE sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Conçus pour former un joint étanche dans les raccords à brides, empêchant les fuites de liquide ou de gaz.
  • Ils sont flexibles et durables, et peuvent supporter les pressions et les températures rencontrées dans les systèmes hydrauliques.
  • Ils sont insérés dans les rainures de bride pour assurer une étanchéité et un ajustement parfaits.
Matière: PU Couleur: Bleu Séries: SR6158, SRV0070

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W ID Filetage Norme de filetage Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Individual Part
137,8683 € - 153,1918 € Demander le délai de livraison ici
Assortiment
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Individual Part
Joint à collerette SAE 2 in PU Bleu

10385593


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Filetage
    2 in
  • Type
    Individual Part
  • Nombre de pièces
    10
Joint à collerette SAE 1 1/2 in PU Bleu

10385586


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Filetage
    1 1/2 in
  • Type
    Individual Part
  • Nombre de pièces
    10
Joint à collerette SAE 1 1/4 in PU Bleu

10385579


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Filetage
    1 1/4 in
  • Type
    Individual Part
  • Nombre de pièces
    10
Joint à collerette SAE 3/4 in PU Bleu

10385555


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Type
    Individual Part
  • Nombre de pièces
    10
Joint à collerette SAE 1/2 in PU Bleu

10385548


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Type
    Individual Part
  • Nombre de pièces
    10
Joint à collerette SAE Kit de joints toriques

10385241

Gamme de prix
153,1918 € - 137,8683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Assortiment
  • Inclut
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Nombre de pièces
    60
  • Matière complète
    Polyuréthane 90
  • Couleur
    Bleu
Joint à collerette SAE 1 in PU Bleu

10385562


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Filetage
    1 in
  • Type
    Individual Part
  • Nombre de pièces
    10