Menu  Rechercher

Kit de filtres de ventilation 60.0 mm 60.0 mm ABS ; mousse PU

Filtre de ventilateur, protection et accessoires de retenue qui offrent une protection IP30. Fabriqué en plastique à haute résistance aux impacts qui offre une protection UL94-V0. Le filtre en mousse respecte aussi les exigences UL94HF1 sur la génération de fumées
Référence Essentra :

10336045

Référence du fabricant:

1221646

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,165 €
100 - 999 2,499 €
1000 + 2,2491 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

4,17 €

1 x 4,165 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière du couvercle ABS
Matière du filtre Mousse polyuréthane
Matière du protège-doigts ABS
Forme Carré
Inclut Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Distance entre les trous de fixation 50.0 mm
Largeur de face 60.0 mm
Taille de ventilateur 60.0 mm
Diamètre du trou de montage 4.6 mm
Hauteur totale 60.0 mm
Épaisseur totale 6.6 mm
Largeur totale 60.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter