Menu  Rechercher

Kit de filtres de ventilation 40.0 mm 40.0 mm PA ; inox ; PES

L'ensemble offre une protection IP30 à un ventilateur. Protège-doigts, couvre-filtre, filtre en maille et filtre en feutre inclus.
Référence Essentra :

10316856

Référence du fabricant:

RCP-040-T

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 6,4798 €
100 + 5,9824 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

323,99 €

50 x 6,4798 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière du couvercle Nylon
Matière du filtre Polyester
Matière du protège-doigts Nylon
Forme Carré
Inclut Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Profondeur 46.5 mm
Distance entre les trous de fixation 32.2 mm
Largeur de face 46.5 mm
Taille de ventilateur 40.0 mm
Diamètre du trou de montage 4.1 mm
Épaisseur totale 4.3 mm
Largeur totale 43.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter