Menu  Rechercher

Levier de came Goujon fileté M6 50.0 mm Noir

Article de code:

1219334

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 20,612 €
5 - 9 19,547 €
10 - 19 18,5225 €
20 + 16,4734 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

20,61 €

1 x 20,612 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
Type de montage Montage à l'aide de vis
Diamètre du corps 21.0 mm
Hauteur totale 84.5 mm
Longueur filetage 50.0 mm
Filetage M6
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter