Menu  Rechercher

Levier de came Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

Référence Essentra :

10195307

Référence du fabricant:

1220694

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 1 81,6981 €
2 - 9 41,2412 €
10 - 19 39,1855 €
20 - 39 37,1157 €
40 + 32,9901 €
Qté par sac standard : 2

Commander une quantité quelconque

Prix total :

81,70 €

1 x 81,6981 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Alliage zinc
Type de montage Screw Mount
Diamètre du corps 30.0 mm
Hauteur totale 101.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M10
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter