Menu  Rechercher

Levier de came 116.0 mm Goujon fileté M10 45.0 mm Noir

Article de code:

1220699

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 9 42,0336 €
10 - 19 39,9471 €
20 - 39 37,833 €
40 + 33,6462 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

84,07 €

2 x 42,0336 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Zamac
Matière de montage Inox
Type de montage Montage à l'aide de vis
Filetage M10
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter