Menu  Rechercher

Levier de came Goujon fileté M8 30.0 mm Noir

Référence Essentra :

10195727

Référence du fabricant:

1220736

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 1 66,3224 €
2 - 9 33,4829 €
10 - 19 31,7933 €
20 - 39 30,1177 €
40 + 26,7807 €
Qté par sac standard : 2

Commander une quantité quelconque

Prix total :

66,32 €

1 x 66,3224 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Alliage zinc
Type de montage Screw Mount
Diamètre du corps 25.0 mm
Hauteur totale 82.0 mm
Longueur filetage 30.0 mm
Filetage M8
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter