Menu  Rechercher

Manette indexable Goujon M12 Noir

Référence Essentra :

10342923

Référence du fabricant:

1503850

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 35,5825 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

35,58 €

1 x 35,5825 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Zamac
Matière de montage Inox
Type de montage Goujon fileté
Diamètre du corps 32.0 mm
Hauteur totale 41.5 mm
Longueur filetage 32.0 mm
Filetage M12
Code produit 8487909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter