Menu  Rechercher

Manette indexable 145.0 mm Insert M14 Noir

Référence Essentra :

10382516

Référence du fabricant:

1503880

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 26,1134 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

26,11 €

1 x 26,1134 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Aluminium
Matière de montage Inox
Type de montage Insert
Diamètre du corps 23.0 mm
Hauteur totale 56.0 mm
Longueur totale 145.0 mm
Filetage M14
Code produit 8487909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter