Menu  Rechercher

Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 30.0 mm GF PA Noir

Article de code:

1514422

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 7,5449 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

75,45 €

10 x 7,5449 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Technopolymère FV
Type de montage Goujon fileté
Filetage M8
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter