Menu  Rechercher

Manette indexable Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

Référence Essentra :

10279267

Référence du fabricant:

496361

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 8,1665 €
100 - 199 7,7441 €
200 + 7,3499 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

81,67 €

10 x 8,1665 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Nylon chargé fibre de verre
Type de montage Goujon fileté
Diamètre du corps 15.0 mm
Hauteur totale 37.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M8
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter