Menu  Rechercher

Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

Référence Essentra :

10279311

Référence du fabricant:

496367

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 9,3493 €
100 - 199 8,8987 €
200 + 8,42 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

93,49 €

10 x 9,3493 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée PA
Type de montage Goujon fileté
Diamètre du corps 18.5 mm
Hauteur totale 45.0 mm
Longueur totale 92.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M10
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter