Menu  Rechercher

Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 25.0 mm

Référence Essentra :

10159156

Référence du fabricant:

KCL-106

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 39,6079 €
5 - 9 37,6366 €
10 - 14 35,6513 €
15 - 19 33,6519 €
20 + 31,6666 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

39,61 €

1 x 39,6079 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Type de montage Screw Mount
Diamètre du corps 27.0 mm
Hauteur totale 53.5 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M8 x 1.25
Code produit 7616991099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter