Menu  Rechercher

Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 50.0 mm

Article de code:

KCL-112

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 41,5776 €
5 - 9 39,4911 €
10 - 14 37,4047 €
15 - 19 35,3458 €
20 + 33,2593 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

41,58 €

1 x 41,5776 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Type de montage Montage à l'aide de vis
Filetage M8 X 1.25
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter