Menu  Rechercher

Levier de came Goujon fileté M5 x 0.8 20.0 mm

Référence Essentra :

10159262

Référence du fabricant:

KCL-90

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 35,8625 €
5 - 9 34,0743 €
10 - 14 32,2861 €
15 - 19 30,4979 €
20 + 28,7097 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

35,86 €

1 x 35,8625 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée Aluminium
Type de montage Screw Mount
Diamètre du corps 18.0 mm
Hauteur totale 42.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M5 x 0.8
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter