Ces leviers de contrôle en fibre de verre servent de commutateur de position sur des machines, ce qui permet à l'opérateur de passer facilement d'un réglage à l'autre. Ces leviers sont ont une prise facile et sont résistants à l'huile et à la graisse.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur du corps | Diamètre du corps | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 11,4782 € - 16,9017 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 11,3491 € - 16,6865 € | 80 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 10,3591 € - 15,223 € | 70 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 16,0265 € - 21,9665 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| 11,263 € - 16,5717 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer