Menu  Rechercher

Écrou à levier 152.0 mm Insert taraudé M20 Gris

Référence Essentra :

10195147

Référence du fabricant:

1220678

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 16,8541 €
25 - 49 15,9952 €
50 - 99 15,1504 €
100 + 13,4607 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

84,27 €

5 x 16,8541 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Acier passivé bleu
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Diamètre base 40.0 mm
Hauteur de la base 31.0 mm
Hauteur totale 73.0 mm
Longueur filetage 31.0 mm
Longueur de poignée 152.0 mm
Filetage M20
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter