Menu  Rechercher

Écrou à levier 60.0 mm Insert taraudé M8 Gris

Référence Essentra :

10195154

Référence du fabricant:

1220679

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 11,0107 €
25 - 49 10,4616 €
50 - 99 9,9125 €
100 + 8,8142 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

55,05 €

5 x 11,0107 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Acier inoxydable AISI 304
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Diamètre base 16.0 mm
Hauteur de la base 12.5 mm
Hauteur totale 30.5 mm
Longueur filetage 12.5 mm
Longueur de poignée 60.0 mm
Filetage M8
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter