Menu  Rechercher

Écrou à double levier 94.5 mm Insert taraudé M16 Gris

Référence Essentra :

10195239

Référence du fabricant:

1220687

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 16,671 €
25 - 49 15,8403 €
50 - 99 15,0096 €
100 + 13,3481 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

83,36 €

5 x 16,671 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Acier passivé bleu
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Diamètre base 32.0 mm
Hauteur de la base 25.0 mm
Hauteur totale 52.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Longueur de poignée 94.5 mm
Filetage M16
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter