Menu  Rechercher

Écrou à double levier 59.5 mm Insert taraudé M10 Gris

Référence Essentra :

10195260

Référence du fabricant:

1220690

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 19,7405 €
25 - 49 18,7408 €
50 - 99 17,7552 €
100 + 15,7699 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

98,70 €

5 x 19,7405 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Acier inoxydable AISI 304
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Diamètre base 20.0 mm
Hauteur de la base 15.0 mm
Hauteur totale 32.0 mm
Longueur filetage 15.0 mm
Longueur de poignée 59.5 mm
Filetage M10
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter