Menu  Rechercher

Poignée de verrouillage mâle 37.5 mm M5 GF PA Noir

Référence Essentra :

10190104

Référence du fabricant:

1219248

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,8861 €
50 - 99 3,6749 €
100 - 199 3,4778 €
200 + 3,0836 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

38,86 €

10 x 3,8861 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de bouton Rouge
Couleur Noir
Matière complète Technopolymère chargé fibre de verre
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 29.5 mm
Diamètre de poignée 15.5 mm
Longueur de poignée 37.5 mm
Rayon de poignée 30.0 mm
Hauteur totale 30.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M5
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter