Menu  Rechercher

Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 32.0 mm

Référence Essentra :

10268438

Référence du fabricant:

490929

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 13,6324 €
100 - 199 12,945 €
200 + 12,2575 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

136,32 €

10 x 13,6324 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Zamac
Type de montage Goujon fileté
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 25.0 mm
Diamètre du corps 9.7 mm
Longueur de poignée 42.0 mm
Rayon de poignée 42.0 mm
Hauteur totale 37.0 mm
Longueur filetage 32.0 mm
Filetage M6
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter