Menu  Rechercher

Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm

Référence Essentra :

10268520

Référence du fabricant:

490937

90 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 19,103 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

191,03 €

10 x 19,103 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Zamac
Type de montage Goujon
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 36.0 mm
Diamètre du corps 15.7 mm
Longueur de poignée 78.0 mm
Rayon de poignée 78.0 mm
Hauteur totale 58.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M10
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter