Menu  Rechercher

Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 32.0 mm

Référence Essentra :

10268599

Référence du fabricant:

490943

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 21,8529 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

218,53 €

10 x 21,8529 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Zamac
Type de montage Stud
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 43.0 mm
Diamètre du corps 18.5 mm
Longueur de poignée 92.0 mm
Rayon de poignée 92.0 mm
Hauteur totale 69.0 mm
Longueur filetage 32.0 mm
Filetage M12
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter