Menu  Rechercher

Poignée de verrouillage femelle 42.0 mm M6 GF PA Noir

Référence Essentra :

10268643

Référence du fabricant:

490948

562 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 7,9571 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

79,57 €

10 x 7,9571 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de bouton Noir
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
Type de montage Insert taraudé
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 25.0 mm
Diamètre du corps 9.7 mm
Longueur de poignée 42.0 mm
Rayon de poignée 42.0 mm
Hauteur totale 37.0 mm
Filetage M6
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter