Menu  Rechercher

Poignée de verrouillage femelle 65.0 mm M6 GF PA Noir

Référence Essentra :

10268650

Référence du fabricant:

490949

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 9,1127 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

91,13 €

10 x 9,1127 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de bouton Noir
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
Type de montage Insert taraudé
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 31.5 mm
Diamètre du corps 13.5 mm
Longueur de poignée 65.0 mm
Rayon de poignée 65.0 mm
Hauteur totale 50.0 mm
Filetage M6
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter