Menu  Rechercher

Poignée de verrouillage femelle 84.0 mm M10 GF PA Noir

Référence Essentra :

10268698

Référence du fabricant:

490952

120 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 11,2921 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

112,92 €

10 x 11,2921 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de bouton Noir
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
Type de montage Insert taraudé
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 36.0 mm
Diamètre du corps 15.7 mm
Longueur de poignée 84.0 mm
Rayon de poignée 84.0 mm
Hauteur totale 61.0 mm
Filetage M10
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter