Menu  Rechercher

Manette indexable 84.0 mm Goujon fileté M10 50.0 mm Noir

Référence Essentra :

10268858

Référence du fabricant:

490967

40 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 11,7017 €
100 - 199 11,1166 €
200 + 10,5315 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

117,02 €

10 x 11,7017 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
Type de montage Stud
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 36.0 mm
Diamètre du corps 15.7 mm
Longueur de poignée 84.0 mm
Rayon de poignée 84.0 mm
Hauteur totale 61.0 mm
Longueur filetage 50.0 mm
Filetage M10
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter