Menu  Rechercher

Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M6 Naturel

Poignée de verrouillage à usage intensif - Soulever simplement et faire tourner la poignée pour faire fonctionner les poignées de verrouillage. Idéale pour les industries médicales, pharmaceutiques et de préparation alimentaire.
Référence Essentra :

10285480

Référence du fabricant:

498491

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 55,2758 €
50 + 52,5113 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

552,76 €

10 x 55,2758 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Acier inoxydable
Type de montage Goujon fileté
Matière du filetage Acier inoxydable
Hauteur de la base 31.5 mm
Diamètre du corps 3.5 mm
Longueur de poignée 65.0 mm
Rayon de poignée 65.0 mm
Hauteur totale 50.0 mm
Filetage M6
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter