Menu  Rechercher

Manette indexable 42.0 mm M6 Acier inoxydable Gris

Poignée de verrouillage à usage intensif - Soulever simplement et faire tourner la poignée pour faire fonctionner les poignées de verrouillage. Idéale pour les industries médicales, pharmaceutiques et de préparation alimentaire.
Article de code:

498499

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 84,2229 €
10 - 49 42,5176 €
50 + 40,3788 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

84,22 €

1 x 84,2229 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de bouton Gris
Couleur Naturel
Matière complète Acier inoxydable
Type de montage Goujon fileté
Matière du filetage Acier inoxydable
Filetage M6
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter