Menu  Rechercher

Manette indexable 92.0 mm M12 Acier inoxydable Gris

Poignée de verrouillage à usage intensif - Soulever simplement et faire tourner la poignée pour faire fonctionner les poignées de verrouillage. Idéale pour les industries médicales, pharmaceutiques et de préparation alimentaire.
Référence Essentra :

10285688

Référence du fabricant:

498514

6 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 221,2541 €
10 + 111,678 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

221,25 €

1 x 221,2541 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de bouton Gris
Couleur Naturel
Matière complète Acier inoxydable
Type de montage Stud
Matière du filetage Acier inoxydable
Hauteur de la base 18.5 mm
Diamètre du corps 69.0 mm
Longueur de poignée 92.0 mm
Rayon de poignée 92.0 mm
Hauteur totale 69.0 mm
Longueur filetage 32.0 mm
Filetage M12
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter