Menu  Rechercher

Manette indexable M5 44.0 mm Insert Orange

Référence Essentra :

10190128

Référence du fabricant:

1219250

180 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,8861 €
50 - 99 3,6749 €
100 - 199 3,4778 €
200 + 3,1872 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

38,86 €

10 x 3,8861 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de bouton Orange
Couleur Noir
Matière complète Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Hauteur de la base 6.0 mm
Diamètre base 12.0 mm
Longueur de poignée 52.0 mm
Rayon de poignée 44.0 mm
Hauteur totale 32.5 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M5
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter