Menu  Rechercher

Manette indexable M16 108.0 mm Insert Noir

Référence Essentra :

10268414

Référence du fabricant:

490927

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 26,9577 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

269,58 €

10 x 26,9577 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de bouton Noir
Couleur Noir
Matière complète Zamac
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Matière du filetage Acier
Hauteur de la base 51.0 mm
Diamètre base 22.7 mm
Rayon de poignée 108.0 mm
Hauteur totale 79.0 mm
Filetage M16
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter