Menu  Rechercher

Manette indexable 41.0 mm Goujon fileté M5 20.0 mm Noir

Référence Essentra :

10260418

Référence du fabricant:

466301

190 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 6,6599 €
100 - 199 6,322 €
200 + 5,9841 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

66,60 €

10 x 6,6599 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Diamètre base 12.0 mm
Hauteur du corps 28.0 mm
Longueur de poignée 41.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Filetage M5
Code produit 3926300090
Hauteur totale 32.0 mm
Type de montage Goujon fileté

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter