Menu  Rechercher

Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm Noir

Référence Essentra :

10261217

Référence du fabricant:

466421

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 4,8717 €
100 - 199 4,6465 €
200 + 4,4071 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

48,72 €

10 x 4,8717 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Diamètre base 15.0 mm
Hauteur du corps 37.0 mm
Longueur de poignée 65.0 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Filetage M8
Code produit 3926300090
Hauteur totale 45.0 mm
Type de montage Goujon fileté

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter