Menu  Rechercher

Manette indexable 104.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

Référence Essentra :

10261248

Référence du fabricant:

466424

1680 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 18,8943 €
10 - 99 7,6033 €
100 - 199 7,2091 €
200 + 6,8148 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

18,89 €

1 x 18,8943 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Diamètre base 24.0 mm
Hauteur du corps 51.0 mm
Longueur de poignée 104.0 mm
Longueur filetage 50.0 mm
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Filetage M12
Code produit 3926300090
Hauteur totale 68.0 mm
Type de montage Goujon fileté

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter