Menu  Rechercher

Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

Référence Essentra :

10275108

Référence du fabricant:

493890

30 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 21,7797 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

217,80 €

10 x 21,7797 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Diamètre base 13.5 mm
Hauteur du corps 31.5 mm
Longueur de poignée 65.0 mm
Longueur filetage 50.0 mm
Matière complète Zamac
Filetage M8
Code produit 7907000090
Hauteur totale 50.0 mm
Type de montage Goujon fileté

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter