Menu  Rechercher

Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 32.0 mm Noir

Référence Essentra :

10275122

Référence du fabricant:

493892

40 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 25,89 €
100 + 24,5881 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

258,90 €

10 x 25,89 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Diamètre base 15.7 mm
Hauteur du corps 36.0 mm
Longueur de poignée 78.0 mm
Longueur filetage 32.0 mm
Matière complète Zamac
Filetage M10
Code produit 7907000090
Hauteur totale 58.0 mm
Type de montage Stud

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter