Menu  Rechercher

Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 40.0 mm Noir

Référence Essentra :

10275153

Référence du fabricant:

493895

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 31,7554 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

317,55 €

10 x 31,7554 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Diamètre base 18.5 mm
Hauteur du corps 43.0 mm
Longueur de poignée 92.0 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Matière complète Zamac
Filetage M12
Code produit 8301300000
Hauteur totale 69.0 mm
Type de montage Stud

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter