Menu  Rechercher

Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M4 Technopolymère FV Orange

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M4 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Référence Essentra :

10644638

Référence du fabricant:

261043000935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,3986 €
50 + 5,3711 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

53,99 €

10 x 5,3986 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de cape Orange
Couleur Orange
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Insert taraudé
Hauteur du corps 29.5 mm
Rayon de poignée 30.0 mm
Filetage M4
Matière complète Technopolymère chargé fibre de verre
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter