Menu  Rechercher

Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

Référence Essentra :

10364574

Référence du fabricant:

261051661335

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,5757 €
50 + 5,5617 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

55,76 €

10 x 5,5757 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de cape Gris clair
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Goujon fileté
Hauteur du corps 29.5 mm
Rayon de poignée 30.0 mm
Filetage M5
Longueur filetage 16.0 mm
Matière complète Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter