Menu  Rechercher

Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

La poignée de verrouillage femelle fuselée en nylon orange est dotée d'un insert fileté M8 pour montage sur des applications filetées mâles exigeant un serrage réglable.
Référence Essentra :

10364741

Référence du fabricant:

261081600935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 6,6318 €
10 - 49 6,6036 €
50 + 6,5332 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,63 €

1 x 6,6318 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur de cape Orange
Couleur Noir
Style de poignée Bras coudé
Type de montage Goujon fileté
Hauteur du corps 37.5 mm
Rayon de poignée 63.0 mm
Filetage M8
Longueur filetage 16.0 mm
Matière complète Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter