Menu  Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton fuselé

En cours de production

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
10,6697 € - 14,7242 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Acier
13,6829 € - 18,8825 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Acier
13,5173 € - 18,6539 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
Acier
  • sur 3
Levier de vitesses 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

WGL-95

Gamme de prix
14,7242 € - 10,6697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée fuselée
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

WGL-165

Gamme de prix
18,8825 € - 13,6829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton
Levier de vitesses 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

WGL-175

Gamme de prix
18,6539 € - 13,5173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Poignée ronde
  • Matière de l'insert
    Laiton