Menu  Rechercher

Levier de vitesses 100.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

Ce levier de vitesses à bouton ovale long a un arbre en acier inoxydable de 10,0 mm de diamètre avec un filetage M8 pour utilisation sur des machines ou autres applications similaires.
Article de code:

1504415

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 7,1592 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

71,59 €

10 x 7,1592 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Couleur Naturel
Style de poignée Bouton sphérique
Code produit 8487905990
Matière de l'axe Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter