Menu  Rechercher

Levier de vitesses 80.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

Long Oval Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter Stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Référence Essentra :

10498705

Référence du fabricant:

1504423

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 6,9884 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

69,88 €

10 x 6,9884 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 80.0 mm
Diamètre d'arbre 10.0 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Style de poignée Bouton sphérique
Code produit 8487905990
Matière de l'axe Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter