Menu  Rechercher

Levier de vitesses 125.0 mm M12 14.0 mm Acier

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Article de code:

1504440

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 7,1853 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

71,85 €

10 x 7,1853 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Couleur Naturel
Style de poignée Bouton sphérique
Code produit 8487905990
Matière de l'axe Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter