Menu  Rechercher

Levier de vitesses 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar application.
Article de code:

WGL-5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 10,4323 €
5 - 9 9,1512 €
10 - 19 8,1502 €
20 + 7,5597 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,43 €

1 x 10,4323 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6 x 1.0
Couleur Noir
Style de poignée Bouton sphérique
Code produit 3926909790
Matière de l'axe Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter